Сервисные центры "СЕРВИС 24"

Сервисные центры Грундфос в Центральной Азии

ТОО “Энергостан”

     г. Астана 
     ул. Куйши Дина 15
     Тел: +7 (7172) 252 533
     Web-site: www.energostan.kz
     E-mail: energostan.kz@gmail.com

 

ТОО "Акватория-Актобе"

     г. Актобе
     ул. Асау-Барака, 55А
     Тел: +7 (701) 059 19 63 
     Web-site: www.akva-a.kz
     E-mail: akva_aktobe@mail.ru

 

ТОО НПФ "Эргономика"

     г. Караганда
     ул. Кривогуза, 57-2,
     Тел: 8 (701) 908 58 81
     Web-site: www.ergonomika.kz
     E-mail: info@ergonomika.kz

 

ТОО “Service Pump”

     г. Усть-Каменогорск
     ул. К. Либкнехта, 40-21
     Тел: +7 (7232) 252 974
     Факс: +7 (7232) 251 229
     Web-site: www.nasosnoe.kz

 

ТОО “Энергия Плюс Караганда"

     г. Караганда
     Пригородная 6-2,
     Тел: +7 (7212) 90 90 11/12/13/14
     Web-site: www.eplus.kz
     E-mail: info@eplus.kz

 

ТОО «IVAN-HEATING»

      г. Шымкент, ул. Шаймерденова, 119
      Тел: +7 (747) 944 70 19
      E-mail: info@ivan-company.kz
      Web-site: www.ivan-company.kz

 

ТОО «Домино-Групп»     

      г. Атырау, Бигельдинова, 57
      Тел: +7 (776) 082 28 28
      E-mail: info@dominogroup.kz
      Web-site: www.domino-group.kz