JP PT-H

Обзор

Обзор

Установка JP PT-H представляет собой полностью укомплектованный, готовый к подключению и эксплуатации агрегат, в комплект которого входят:

  • самовсасывающий насос JP со встроенным эжектором;
  • мембранный напорный бак объёмом 20л;
  • реле давления, манометр, а также кабель и штекер с заземляющим контактом.

Насосы JP являются самовсасывающими центробежными насосами с корпусом, выполненным из нержавеющей стали. Рабочее колесо насоса выполнено из композитного материала, устойчивого к коррозии. JP имеет встроенный эжектор, который обеспечивает хорошую всасывающую способность с глубины до 8м.

Благодаря наличию бака и реле давления в комплекте, установка включается и отключается автоматически. К тому же мембранный напорный бак ограничивает количество циклов повторно-кратковременного включения насоса при незначительном водоразборе или утечках в системе.

Область применения

Насосы JP, входящие в состав установки JP PT-H, относятся к центробежным насосам и предназначены для перекачивания чистых, маловязких и взрывобезопасных жидкостей, не содержащих твёрдых включений или волокон, которые могут оказать механическое или химическое воздействие на насос.

Установки JP PT-H можно применять для широкого ряда задач водоснабжения частного применения.

Область применения установок JP PT-H

  • Водоснабжение в частных домах:
  • Подача воды из колодцев;
  • Садоводство;
  • Перекачивание воды;
  • Сельское хозяйство.

Особенности и преимущества

  • Установка полностью готова к подключению, так как все необходимое идёт в комплекте (самовсасывающий насос, мембранный напорный бак, реле давления, манометр);
  • Подъем с глубины до 8 метров благодаря эжектору;
  • Корпус, вал и соединительные штуцеры насоса изготовлены из нержавеющей стали, а рабочее колесо из композитного материала, устойчивого к коррозии;
  • Стабильность работы даже при наличии воздуха в жидкости;
  • Данный насос напрямую соединяется со специальным асинхронным двигателем Grundfos с воздушным вентиляционным охлаждением;
  • Однофазные двигатели имеют встроенный термовыключатель и не требуют дополнительной защиты. Электродвигатель автоматически включается снова после охлаждения до нормальной температуры;

Технические данные

Характеристика

JP 3-42 PT-H

JP 4-47 PT-H

JP 5-48 PT-H

Подача

до 3,6 м3

до 4,7 м3

до 5,6 м3

Напор

до 39 м

до 42 м

до 48 м

Мощность (P1)

720 Вт 

850 Вт

1490 Вт

Температура перекачиваемой
жидкости

макс. 40 °C (S1) / 60 °C (S3*)

макс. 40 °C (S1) / 60 °C (S3*)

макс. 40 °C (S1) / 60 °C (S3*)

Максимальное рабочее давление

6 бар

6 бар

6 бар

Объем бака

20 л

20 л

20 л

* - S3 означает, что насос будет работать в повторно-кратковременном режиме.

 

Преимущества

  • Самовсасывающий;
  • Стабильность работы даже при наличии воздуха в жидкости;
  • Прочная конструкция, обеспечивающая возможность стационарной установки насоса.

Сообщество монтажников

Если вам нужен надёжный специалист по монтажу инженерных систем частных домов, выбирайте среди профессионалов на pro.grundfos.ru

Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан