Насосы Grundfos на службе комфорта крупнейшего торгового центра MEGA PARK

Overview_TEXT

Обзор

Торгово-развлекательный центр MEGA Park общей площадью более ста тысяч квадратных метров известен как один из самых
крупных центров Алматы. Расположенный на пересечении улиц Макатаева и Сейфуллина, он является центром хорошего настроения и ярких впечатлений для жителей города. Слово «Park» в названии центра присутствует не случайно. Здесь высажено около 700 различных деревьев и кустарников. 

В MEGA Park за шопингом и впечатлениями (на территории ТРЦ открыты магазины, банки, кафе, рестораны, кинотеатр, детские и спортивные парки) стекается около 800 000 человек в месяц, поэтому при проектировании ТРЦ особое внимание уделялось системам очистки воздуха и поддержания комфортной температуры в помещениях.

 

ЗАДАЧА

На этапе проектирования требовалось подобрать надежное насосное оборудование, способное обеспечить необходимый уровень комфорта и максимальную безопасность для посетителей. Также большое внимание уделялось энергоэффективности и возможности автоматической адаптации насосов к таким факторам, как температура наружного воздуха, температура воды и потребности системы потребления. Предусматривалось, что данные со всех насосов должны быть централизованно собраны и переданы в систему мониторинга.

Возможности оборудования Grundfos покрывали такой широкий спектр задач и соответствовали всем требованиям проекта.

РЕШЕНИЯ

Для обеспечения комфортной температуры при любой погоде были установлены насосы TPE, отвечающие за температурный режим, они укомплектованы частотными приводами, имеющими алгоритмы автоматической адаптации к изменяющимся внешним условиям.

Это не только обеспечило необходимые комфортные условия, но и оптимальный режим энергопотребления, который дал возможность значительно снизить потери на электроэнергию и теплоносители.

Двигатели насосов TPE – это новые двигатели, отличающиеся высоким КПД и низким уровнем шума, благодаря чему звук работающего насоса не слышен за пределами инженерных пунктов.

Насосы MAGNA3 со встроенными частотными преобразователями отлично подошли для системы жизнеобеспечения комплекса. Они автоматически адаптируются к графику потребления тепла, а это гарантирует, что энергозатраты всегда
сведены к минимуму. 

Все насосные системы укомплектованы модулями передачи данных, что позволяет подключить любой из них к системе диспетчеризации.

РЕЗУЛЬТАТ

В MEGA Park созданы условия, не первый год обеспечивающие комфортное пребывание для посетителей: оптимальная температура воздуха, надежное и комфортное водоснабжение, которое обеспечивается мощным оборудованием, не доставляя дискомфорта и шума. Что, в свою очередь, является немаловажным фактором для успешного функционирования комплекса.

Циркуляционные насосы минимизировали энергозатраты и эффективно справляются с поставленной задачей. Посетители отмечали, что, несмотря на капризы погоды, температура в помещениях комплекса остается комфортной.

Установка системы дистанционного мониторинга дала возможность обслуживающему персоналу наблюдать за работой насосов в режиме реального времени и в случае необходимости принимать своевременные решения по регулировке
параметров. Также система позволяет заблаговременно проводить техническое обслуживание насосного оборудования. Все это позволяет обеспечивать бесперебойный режим работы оборудования и значительно снизить затраты на обслуживание и ремонт.

Установленное оборудование

  • Циркуляционные насосы TPE3/TP
  • Циркуляционные насосы MAGNA3
  • Насосные станции Hydro MPC – E
  • Модули коммуникации CIM 200

Тема:

Применение оборудования Grundfos в торгово-развлекательном центре Mega Park в системах водоснабжения и кондиционирования.

Местоположение:

Адрес: 050060, г. Алматы ул. Макатаева, 127/1

Компания:

ТРЦ «Mega Park»

Слесарь КИПиА ТРЦ «Mega Park» - Мустафаев Н.Т. настраивает насос TPE 40
Фото: Слесарь КИПиА ТРЦ «Mega Park» - Мустафаев Н.Т. настраивает насос TPE 40
Насосы Grundfos TP 100 установленные в системе кондиционирования
Фото: Насосы Grundfos TP 100 установленные в системе кондиционирования
Автоматизированная система управления и мониторинга установленного оборудования в  ТРЦ «Mega Park»
Фото: Автоматизированная система управления и мониторинга установленного оборудования в ТРЦ «Mega Park»
Слесарь КИПиА ТРЦ «Mega Park» - Мустафаев Н.Т. на фоне насосной станции HYDRO MPC-E
Фото: Слесарь КИПиА ТРЦ «Mega Park» - Мустафаев Н.Т. на фоне насосной станции HYDRO MPC-E
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан