Найти проект

Показать результаты с 41 до 47 из 47
Case banner
Руководство требует современных решений
Стамбул, Турция: учрежденный в 1924 году сразу после образования Турецкой Республики Isbank имеет почетный статус первого действительного национального банка страны. Сегодня Isbank возглавляет список самых авторитетных предприятий Турции и включен в перечень крупнейших корпораций мира. В 2000 году банк открыл новый головной офис в Стамбуле. Комплекс состоит из трех зданий: самое высокое из них насчитывает 53 этажа, два других - по 34 этажа. В комплекс входит главное здание банка, ...
Сокращение расходов на центральное отопление
Göteborg Energi - находящееся в полной собственности дочернее предприятие Göteborg Kommunala Förvaltnings AB в Гетеборге (Швеция). Компания предоставляет услуги по централизованному теплоснабжению, охлаждению, поставке природного газа, энергоснабжению, монтажу оптоволоконных сетей и сетей электроснабжения. Сеть централизованного теплоснабжения Göteborg Energi простирается более чем на 700 км и обеспечивает теплоэнергией более 90% всех жилых домов в Гетеборге.
Строительство Атырауского Завода Трубопроводной Арматуры с решениями от Grundfos
Строительство Атырауского Завода Трубопроводной Арматуры с решениями от Grundfos
Требуется высокий уровень доступности и гигиены
Asklepios является одной из ведущих международных сетей клиник. Компания имеет более 90 учреждений, свыше 30 стационаров, 20000 больничных мест и 32000 сотрудников в Германии, США и в будущем - в Китае.
Устали ждать, пока вода нагреется?
Как долго вы ждете, пока вода нагреется? Миллионы домов в Австралии подключены к системам водоснабжения, которые неизбежно приводят к растрате тысяч литров воды ежегодно.
Экономия электроэнергии в 40% не существенна...
Компания Novo Nordisk занимает лидирущую позицию в области производства лекарственных препаратов для контроля гемостаза, лечения нарушения роста и заместительной гормональной терапии. Novo Nordisk производит и реализует фармацевтическую продукцию, а также оказывает услуги, имеющие большое значение для пациентов, врачей и общества.
Экономия электроэнергии и сокращение затрат с помощью коммуникационных ...
С целью снижения уровня выбросов парникового газа Правительство провинции Британская Колумбия (Канада) выделило средства на модернизацию системы отопления зданий, направленную на оптимизацию потребления электроэнергии.