World Water Day 2020

Вода – главный приоритет

Вода – наш самый ценный ресурс. Она имеет жизненно важное значение в вопросах поддержания чистоты и гигиенической безопасности. Однако изменения климата негативно сказываются на качестве и количестве водных ресурсов. В одних регионах они приводят к сильным засухам, в других – к аномальным наводнениям.

22 марта 2020 года – Всемирный день водных ресурсов. Он посвящён проблемам и взаимозависимости водных ресурсов и изменения климата. Grundfos поддерживает это событие, ведь вода и устойчивое развитие находятся в центре нашего внимания вот уже 75 лет.

Прочитайте вдохновляющие примеры некоторых положительных результатов применения решений Grundfos.

grundfos-story-dubai-society-1920x1080

Экономия электроэнергии до 80% - это возможно

Насосы в системах кондиционирования воздуха в одном из зданий Дубая позволили сократить потребление электроэнергии на 50-80%. Новое, современное насосное оборудование помогает не только модернизировать систему, но и способствует улучшению окружающей среды для жителей города.

grundfos-story-uganda-society-1920x1080

Безопасная и доступная вода для всех

В течение долгих лет вода была причиной болезней и смертей жителей рыбацких деревень на озере Виктория. Теперь с помощью систем Lifelink от Grundfos жители получили доступ к чистой и безопасной воде. В одной из деревень количество случаев заболевания диареей теперь практически равно нулю.

МЫ ПОТРЕБЛЯЕМ ВОДЫ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПРЕДСТАВИТЬ

/content/gka/ru_KZ/campaigns/worldwaterday/water-cleanup

90% воды, которую мы используем, мы не видим. Пришло время начать заботиться #О ВОДЕ

Изменение климата негативно влияет на доступность воды

Whose responsibility is sustainability.pdf

Потребление электроэнергии является одной из основных причин изменения климата. Оно связано с почти 60% всех выбросов парниковых газов в мире. Климатические изменения приводят к значительным проблемам с водными ресурсами, таким как повышение уровня моря, обильные осадки и экстремальные наводнения в одних регионах и нехватка воды или засуха – в других.

grundfos-story-denmark-water-reuse-society-1920x1080px

Повторное использование воды превращает сточные воды в ресурс

Раньше Grundfos на одном из своих заводов утилизировал воду, которая использовалась в системах промывки установок обработки поверхности методом электроосаждения CED. Теперь наше предприятие очищает и повторно использует эту воду, что имеет важное значение как для завода, так и для общества.

Water Scarcity
Water2Life

Water2Life: помощь в обеспечении больниц и школ чистой водой

Программа сбора средств Water2Life – один из примеров того, как Grundfos поддерживает цели устойчивого развития ООН. В настоящее время Water2Life помогает обеспечивать водоснабжение государственной школы города Токоа в департаменте Колон, Гондурас.