Встречайте следующее поколение насосов Grundfos CR

23/08/2018

GRUNDFOS CR

Новое поколение многоступенчатых насосов Grundfos CR, самых популярных в мире модульных насосов, уже произвело фурор в Дании и Австрии!

Новое поколение насосов Grundfos CR обеспечивает высочайшую эффективность и исключительную производительность, благодаря которым насосы CR функционируют в миллионах установок по всему миру. Вследствие их компактности процесс установки насосов Grundfos CR намного проще и экономичнее по сравнению с насосами других конструкций.

Улучшение эффективности стало возможным благодаря оптимизированному гидротехническому проектированию — от рабочего колеса и направляющих лопаток до впускного и выпускного отверстий, муфты и диффузора. Кристиан Портши, управляющий директор компании коммунального водоснабжения WVSB в Оберварте, Австрия, говорит, что всего за шесть месяцев насос CR 95 позволил сократить энергопотребление на 30 %.

«Мы достигли внушительного энергосбережения благодаря всего лишь одному насосу», — говорит Портши. Он добавляет, что в ближайшие месяцы компания WVSB планирует заменить еще три устаревших насоса на линии нагнетания на CR 95.

По словам руководителя работ Йенса Оле Олсена, в 2015 году на теплоцентрали Hirtshals Fjernvarme в Дании было установлено три насоса CR 95, потребляющих на 10 % меньше энергии, чем используемые ранее насосы.

«Результаты показывают, что насосы Grundfos позволяют снизить энергопотребление», — говорит он, – «Насосы идеально работают уже 14 месяцев. Наибольшую роль для нас играет эффективность, поскольку мы тратим на электричество каждый год более миллиона крон [150 000 долларов США], поэтому за этими 10% процентами энергосбережения скрывается огромная сумма».