Электронная Академия

Перечень основных характеристик SOLOLIFT2 WC-3

Grundfos-Sololift2-task6

Перечень основных характеристик SOLOLIFT2 WC-3

Здесь приведены восемь из наиболее важных функций SOLOLIFT2 WC-3.

Компактные и удобные подсоединения
Компактные и удобные подсоединения позволяют проводить замену неисправных продуктов других производителей без каких-либо затруднений. Вертикальные и горизонтальные регулируемые соединители помогают при установке в имеющуюся канализационную систему. Гибкий регулируемый переходник для линии нагнетания (дополнительный набор принадлежностей) обеспечивает лёгкое присоединение к имеющейся напорной трубе.

Ваш выбор направления нагнетания
Направление отведения можно выбирать в соответствии с условиями на месте эксплуатации. Вертикальное или горизонтальное. Напорное колено можно поворачивать на 360 градусов в любую сторону, обратный клапан уже встроен. Это означает лёгкую встраиваемость – даже при замене.

Все важные компоненты в одном узле
Все важные компоненты сгруппированы в одном компактном узле двигатель/насос. Этот узел, закреплённый всего 4 винтами, можно довольно легко демонтировать, чтобы открыть резервуар, если необходимо удалить большой предмет, случайно смытый в унитаз. Преимущество заключается в том, что вам не придётся опускать руки в грязный резервуар, чтобы демонтировать какой-либо компонент – так же как не придётся выполнять занимающую много времени разборку всего агрегата за унитазом. Всё остаётся на своём месте.

Высокоэффективный измельчитель
За надёжное отведение стоков из туалетов отвечает главным образом измельчитель. Все модели SOLOLIFT2 с подключением к санузлу оснащены высокоэффективным измельчителем новой конструкции из закалённой нержавеющей стали. Таким образом, гарантируется, что SOLOLIFT2 справится без проблем с любой туалетной бумагой и предметами личной гигиены, случайно смытыми в унитаз. С определённой периодичностью измельчитель очищает сам себя.

Гибкая погружная муфта для легкого демонтажа
Гибкая погружная муфта обеспечивает лёгкость демонтажа узла двигатель/насос даже в тяжёлых условиях – например, в ограниченном пространстве. Боковые направляющие в резервуаре помогают определить правильное положение при монтаже. Техобслуживание становится пустяковым и очень чистым делом.

Ручная функция антиблокировки
Все модели SOLOLIFT2 имеют функцию ручной антиблокировки, которая позволяет освободить измельчитель при попадании в систему большого постороннего предмета. Просто выкрутите винт в специальной крышке и несколько раз отвёрткой поверните вал мотора влево и вправо. Вот так просто можно удалить засор. В критической ситуации конечный пользователь может сам решить возникшую проблему.

Внешнее реле давления
Установки SOLOLIFT2 с подключением к санузлу поставляются с внешним реле давления для регулировки его уровня. Реле монтируется вне резервуара. Это значит, что в самом резервуаре нет никаких подвижных деталей. Кроме того, благодаря наружному положению реле давления остаётся чистым и открытым для ухода и техобслуживания. Сложный демонтаж и затруднённый доступ к грязному резервуару остались в прошлом – просто вытащите реле давления в сборе для проверки и очистки. И всё!

Модульная конструкция
Конструкция SOLOLIFT2 с измельчителем является модульной. Компактный узел двигатель/насос имеется во всех 3 различных моделях SOLOLIFT2 с подключением к санузлу. Одного узла двигатель/насос достаточно, чтобы отремонтировать насосную станцию за несколько минут. Просто замените узел – это решает 99% всех возможных технических проблем.

..PDF

Sololift2_Task 6 WC-3 features overview v1a.pdf (size: 0.1MB)

СКАЧАТЬ ФАЙЛ