Электронная Академия

КПД и показатель энергоэффективности (EEI)

КПД и показатель энергоэффективности (EEI)

В основе MAGNA3 — проверенная и испытанная технология MAGNA, а также наш значительный опыт работы с частотно-регулируемыми насосами. Электродвигатель на постоянных магнитах, режим управления AUTOADAPT и встроенный преобразователь частоты, присутствующие в старых моделях MAGNA, реализованы и в моделях нового поколения, но MAGNA3 также включает широкий ряд новых технологий.

Конечным результатом является циркуляционный насос со средним показателем энергоэффективности (EEI) 0,18. Это позволяет ему значительно обогнать европейское законодательство, согласно которому, циркуляционные насосы должны иметь показатель энергоэффективности не более 0,27 с 1 января 2013 г. и не более 0,23 с 1 августа 2015 г. Значение в 0,18 также превосходит текущий промышленный эталон в 0,20 для лучших в своем классе моделей.

О системе расчета энергоэффективности
Будучи частью Директивы о проектировании энергопотребляющей продукции (EuP) ЕС, Система показателя энергоэффективности (EEI) была введена с целью заменить старую маркировку энергоэффективности, по которой продукты классифицировались от А до G.

EEI показывает разницу между ежегодным потреблением номинального продукта по классификации Blaue Engel и типичной подобной моделью, определенной стандартом директивы. Blaue Engel — это хорошо известная немецкая маркировка энергоэффективности, которая оценивает энергопотребление автономными циркуляционными насосами на основе предварительно заданного профиля нагрузки, в котором насос работает при 25% расхода 44% времени, при 50% расхода 35% времени, при 75% расхода 15% времени и при 100% расхода 6% времени.

..PDF

Magna3_Task 9 Efficiency and the EEI v1a_FINAL.pdf (size: 0.1MB)

СКАЧАТЬ ФАЙЛ