Электронная Академия

Перечень основных характеристик насоса UP PM

up-pm-char

Перечень основных характеристик насоса UP PM

Далее перечислены некоторые из главных особенностей и преимуществ насосов Grundfos UP PM.

Компактная конструкция
UP PM имеет компактную конструкцию, которая значительно упрощает установку в ограниченном пространстве.

Теплоизоляционный кожух
Каждый комплект насоса UP PM снабжен теплоизоляционным кожухом во избежание потерь тепла.

Коррозионно-устойчивая латунь
Корпус насоса UP PM выполнен из коррозионно-устойчивой латуни, что делает его оптимальным вариантом для использования в системах с питьевой водой и открытых системах.

ALPHA-штекер
Насосы UP PM оснащены ALPHA-штекером для быстрого соединения без необходимости открывать клеммную коробку.

3 РЕЖИМА РАБОТЫ
UP PM AUTOADAPT имеет 3 разных режима работы:
1. 100%: насос работает постоянно
2. Температура: температура воды в системе автоматически поддерживается в определенном диапазоне
3. AUTOADAPT: насос собирает и анализирует данные и адаптирует время работы насоса к характеру потребления

Датчик температуры
Датчик устанавливается на подающем трубопроводе.

..PDF

COMFORT_Task 6 Features checklist v1a.pdf (size: 0.4MB)

СКАЧАТЬ ФАЙЛ