JPA PT

Обзор

Обзор

Установка представляет собой полностью укомплектованный, готовый к подключению и эксплуатации агрегат, в комплект которого входят:

  • самовсасывающий насос JPA со встроенным эжектором;
  • мембранный напорный бак 20л (JPA PT-H с горизонтальным баком), либо мембранный напорный бак 18л (JPA PT-V с вертикальным баком);
  • реле давления, манометр, а также кабель и штекер с заземляющим контактом.

Насосы JPA являются самовсасывающими центробежными моноблочными насосами с корпусом, выполненном из чугуна. Насос имеет встроенный эжектор, который обеспечивает хорошую всасывающую способность с глубины до 8мю

Благодаря наличию бака и реле давления в комплекте, установки включаются и отключаются автоматически. К тому же мембранный напорный бак ограничивает количество циклов повторно-кратковременного включения насоса при незначительном водоразборе или утечках в системе.

Область применения

Насосы JPA, входящие в состав установки JPA PT, относятся к центробежным насосам и предназначены для перекачивания чистых, маловязких и взрывобезопасных жидкостей, не содержащих твёрдых включений или волокон, которые могут оказать механическое или химическое воздействие на насос.

Установки JPA PT можно применять для широкого ряда задач водоснабжения частного применения.

Область применения установок JPA PT:

  • Водоснабжение в частных домах:
  • подача воды из колодцев;
  • повышение давления в существующих системах водоснабжения;
  • Садоводство;
  • Перекачивание воды;
  • Сельское хозяйство.

Технические данные

Температура окружающей средыот 0 °C до +40 °C
Температура хранения

от -10 °C до +40 °C

Температура жидкости
от 0 °C до +35 °C
Давление в системемаксимум 8 бар
Давление на входеПри давлениии на входе выше 1,5 бар давления нагнетания должно составлять не меньше 2,5 бар
Высота всасываниямаксимум 8 м, включая потерю давления по длине всасывающего трубопровода при температуре перекачиваемой жидкости +20°C
Напряжение питания1 х 220-240 В, 50 Гц
Класс изоляцииF
Степень защитыIP44
Относительная влажность воздухамаксимум 95 %
Уровень звуковой мощностиУровень шума насоса составляет менее 77 дБ(А)
Частота пусков/останововмаксимум 20 в час
Объём бака

20 л (с горизонтальным баком)

18 л (с вертикальным баком)





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Преимущества

  • - Простое и удобное использование
  • - Самовсасывание с глубины до 8 м
  • - Высокая надежность
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан