В этом перечне вы найдёте именно то, что вам нужно.
Циркуляционные насосы
Высокоэффективные циркуляционные насосы ALPHA с регулируемой частотой вращения предназначены для систем отопления, кондиционирования воздуха и быт...
Погружные насосы для сточных вод
Насосы APG сконструированы для перекачивания сточных вод, воды с содержанием грязи, грунтовой и канализационной воды. Они снабжены системой измельч...
Насосы с "мокрым" ротором
Модуль повышения давления
Горизонтальные многоступенчатые насосы
Модули повышения давления
Новая насосная система Grundfos BMSX имеет уникальный дизайн, предназначенный для опреснения морской воды и солоноватой воды.
Интерфейс передачи данных
Консольно-моноблочный многоступенчатый
CM, CME — это надежные, бесшумные и компактные горизонтальные насосы с односторонним всасыванием. Модульная конструкция насосов обеспечивает незатр...
Установка повышения давления
Компактные насосные подкачивающие установки CMB, CMBE предназначены для систем бытового и непромышленного коммерческого водоснабжения. Модульная ко...
Энергоэффективные рециркуляционные насосы COMFORT предназначены для подачи горячей воды в одно- и двухквартирные дома. Данные насосы подходят для п...
Насосы для откачки конденсата CONLIFT1 предназначены для перекачивания конденсата, образующегося ниже уровня канализационного коллектора или не пос...
Комплексные решения по контролю для различных областей применения
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Система управления насосами, предназначенна для систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечивается полная защита одного насоса.
Многоступенчатые насосы серии "ин-лайн"
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с всасывающим и напорным патрубками на одном уровне.
Принадлежности
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE — это линейка преобразователей частоты, предназначенных для управления насосами Grundfos.
Дренажные насосы
Датчики перепада давления серии DPI отличаются точностью и надежностью. Работают в соответствии с принципом пьезорезистивного измерения.
DPS is a differential pressure sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contac...
Насосы для водоотведения
Дополнительный модуль E-box позволяет цифровым дозирующим насосам SMART Digital S с производительностью до 30 л/ч обмениваться данными при помощи п...
Дренажные и канализационные насосы
FS1 series for ON/OFF controlling pumps, alarm level reporting and similar in Waste Water environments. Many other medias and applications comply. ...
Интуитивно понятный инструмент для мобильного управления насосами предоставляет необходимые данные, экономя ваше время и силы.
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
The Hydro EN pump set is designed in compliance to EN 12845 standard for operation with clean fresh water in automatic sprinkler systems, hydrant n...
Комплектные высокотехнологичные и энергоэффективные установки повышения давления для перекачивания чистой воды. В состав установки входят 2-6 парал...
Комплектные высокотехнологичные и энергоэффективные установки повышения давления для перекачивания чистой воды. В состав установки входят 2-3 насос...
Полностью оптимизированная подкачивающая установка Hydro Solo-E предназначена для систем, в которых необходимо поддержание постоянного давления. Пр...
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Высокомощные подкачивающие установки представляют собой самовсасывающие системы с одноступенчатыми центробежными насосами и напорным баком. Подкачи...
Эжекторные насосы представляют собой самовсасывающие одноступенчатые центробежные насосы. Насосы данного типа предназначены для обеспечения бытовог...
Комплексные решения по контролю уровня для различных областей применения
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Высокоэффективные частотно-регулируемые циркуляционные насосы с «мокрым» ротором для коммерческих зданий.
Стандартные электродвигатели с регулируемой частотой вращения
Grundfos MIXIT is an all-in-one mixing loop with flexible offerings and features designed to accommodate every need in both heating and cooling sys...
Стандартные электродвигатели
Погружные электродвигатели
Motor Protection for motor and pumps.
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Погружные насосы
Вертикальные многоступенчатые центробежные или винтовые насосы, которые устанавливаются в резервуары
Консольно-моноблочные промышленные насосы для загрязненных жидкостей
Одноступенчатые консольные насосы с полуоткрытым рабочим колесом
Компактные канализационные насосные установки MULTILIFT предназначены для сбора и отвода сточных вод во внутренних агрегатированных системах зданий...
Консольно-моноблочный одноступенчатый
Консольно-моноблочные насосы в соответствии с EN 733
Консольно-моноблочные насосы одностороннего всасывания в соответствии с ISO 2858
Консольные центробежные насосы нормального всасывания
Консольные насосы одностороннего всасывания согласно EN 733
Консольные насосы одностороннего всасывания в соответствии с ISO 2858
Высокопрочные центробежные насосы серии NS предназначены для подъема воды в бытовых, промышленных и сельскохозяйственных установках. Насосы серии N...
Pressure measurement for applications demanding titanium. Typical for corrosive media like saltwater.
Датчик давления Grundfos серии RPI – это промышленная версия датчика давления. Не содержит движущихся частей в среде и может быть смонтирован непо...
Датчик давления Grundfos серии RPS – это OEM-версия датчика 2 в 1, который измеряет давление и температуру перекачиваемой среды. Не содержит движу...
S насосы -канализационные насосы с большим свободным проходом специально разработаны для перекачивания сточных вод в различных муниципальных, бытов...
Скважинные насосы для грунтовых вод
Погружные многоступенчатые подкачивающие насосные установки SB, SBA характеризуются простотой монтажа, не требующего настройки, а также надежностью...
Неразъемно-комплектные интегрированные самовсасывающие насосные установки для повышения давления SCALA предназначены для использования в системах б...
Канализационные погружные насосы Grundfos SE (1,1-11 кВт) с рабочим колесом S-tube® (SE1) или SuperVortex (SEV) и свободным проходом от 50 до 100 м...
Канализационные насосы Grundfos SE/SL типоразмера 56 для погружной и сухой установки, оснащенные полуоткрытым рабочим колесом S-tube®. Насосы предн...
Grundfos SEG(0,9-4 кВт)погружные насосы для водоотведения с режущим механизмом для измельчения твердых включений.
Погружные насосы для сточных вод SL (1,1-11кВт) оснащены одноканальным S-tube® (SL1) или вихревым (SLV) рабочим колесом со свободным проходом 50-10...
Погружные канализационные насосы Grundfos SE/SL (9-30 кВт) с рабочим колесом S-tube® или SuperVortex (SLV) со свободным проходом от 75 до 125 мм в ...
Сенсорный модуль SM113 предназначен для связи с датчиками насосов и соединяется через Powerline с IO 113.
SOLOLIFT2 представляет собой небольшую, компактную, готовую к установке автоматическую канализационную насосную установку со встроенными мощными ре...
Grundfos SP - линейка скважинных насосов, выполненная полностью из нержавеющей стали. Grundfos предлагает 4, 6, 8, 10 и 12 дюймовые скважинные насо...
Облегчённый 3х-дюймовый погружной насос для подачи грунтовых вод в жилые дома. Несколько встроенных устройств защиты и плавный пуск для снижения на...
Скважиные насосы с электродвигателем с переменной частотой вращения
Погружные скважинные насосы с частотно-регулируемым электродвигателем
Скважинные насосы
Transmitter applicable in systems requiring hydrostatic level measurements. Select according to needs. Variants suitable for waste water, drinking ...
Одноступенчатые насосы "ин-лайн"
Одноступенчатые центробежные насосы типа «ин-лайн», то есть с напорным и всасывающим патрубками на одной линии, и механическим уплотнением вала. Да...
Погружные канализационные насосы UNILIFT AP подходят как для временной, так и для стационарной установки. Насосы UNILIFT AP подходят для установки ...
Одноступенчатые погружные насосы UNILIFT CC предназначены для перекачивания чистой воды, а также неагрессивных и нефекальных сточных вод до уровня ...
Компактные погружные насосы UNILIFT KP, изготовленные из нержавеющей стали, предназначены для перекачивания неагрессивных и нефекальных сточных вод...
Компактные высокопроизводительные рядные подкачивающие насосы UPA предназначены для использования в жилых домах. Насосы UPA обеспечивают повышение ...
Циркуляционные насосы с неэлектронным управлением скоростью для частных домов
Одно- и трехскоростные циркуляционные насосы UP, UPS серии 200 предназначены для бытовых и коммерческих систем отопления. Они изготавливаются из ра...
Датчик расхода Grundfos серии VFI – это промышленная версия датчика расхода, который работает в соответствии с принципом вихревого измерения (вихре...
Датчики расхода Grundfos серии VFS – это OEM-версия датчика 2 в 1, который измеряет расход и температуру перекачиваемой среды. Работает в соответст...
Тщательный и профессиональный ввод в эксплуатацию для обеспечения оптимальной производительности системы насосов
Преобразователи, датчики, поплавки, переключатели, измерители, преобразователи, датчики и соответствующие контроллеры. Для использования в продукта...
Мембранные насосы
Линейка механических насосов Grundfos представляет собой серию чрезвычайно прочных насосов для таких сфер применения, где требуется надежное дозиро...
Цифровые дозировочные насосы для высокоточного дозирования реагентов, позволяющие осуществлять расширенный контроль за технологическим процессом бл...
Контрольно-измерительное оборудование для дозирования
Профилактическое обслуживание гарантирует, что насос работает в оптимальном режиме, и уменьшает риск простоя.
Мешалки и образователи потока для смешивания и поддержания среды во взвешенном состоянии
Напорные баки GT — это долговечные резервуары, предназначенные для регулирования давления в бытовых, коммерческих и промышленных системах холодного...
Принадлежности для дозировочных насосов
Механические дополнительные принадлежности для изделий Grundfos
Дистанционное управление Grundfos используется для установки параметров, данных мониторинга, информации о неисправности и конфигурации насосов Grun...
Регуляторы давления — это интеллектуальные системы водоснабжения, обеспечивающие автоматическое управление насосами в системах бытового водоснабже...
Полный комплекс услуг по ремонту для всех насосов, включая различные варианты доставки
Хлор, диоксид хлора, электрохлорирование
Специсполнения
Электрические дополнительные принадлежности для изделий Grundfos