Высшее качество дезинфекции от Grundfos для отеля премиум-класса

Overview_TEXT

Обзор

В крупнейшем пятизвездочном отеле Софии вода дезинфицируется с помощью систем дозирования и дезинфекции Grundfos.

 

Kempinski Hotel Zografski - пятизвёздочный отель, расположенный в Лозенеце, недалеко от столицы Болгарии Софии. Это один из самых роскошных отелей в болгарской столице. В нем имеется 442 номера, 10 конференц-залов, 5 ресторанов, 3 бара и единственный на Балканах японский сад.

Отель был построен в период между 1974 и 1979 годами по проекту знаменитого японского архитектора Кишо Курокавы (1934-2007) в элитном квартале Лозенеца.

Будучи одним из главных отелей Болгарии, Kempinski Hotel Zografski всегда прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить комфорт своих постояльцев. Поэтому оборудование в отеле отвечает требованиям самых высоких стандартов безопасности, что позволяет предотвратить распространение инфекционных бактерий и микробов в системах водоснабжения и охлаждения.

 

Проблема
Для того, чтобы мы оставались здоровыми, вода, которую мы пьем и которой моемся, должна быть чистой. К сожалению, одна из наиболее распространённых во всем мире угроз для здоровья в системах снабжения питьевой водой связана с распространением в них высокоустойчивых бактерий - легионелл.

Легионелла обитает главным образом в системах горячего водоснабжения с низкой пропускной способностью или в зонах застоя воды. Легионеллы и другие микроорганизмы размножаются в слое слизи, или биопленке, образующейся на поверхностях труб. Бактерии живут и размножаются в этой биопленке при температуре от 30 до 50°C и представляют серьезную угрозу для здоровья человека.

 

Решение
Система Grundfos Oxiperm Pro является оптимальным решением, позволяющим предотвратить размножение легионеллы и других микроорганизмов. Она обладает уникальными преимуществами, которых невозможно достичь, используя прочие способы дезинфекции:

  • Устраняет бактерии и биопленку
  • Устраняет микробы, устойчивые к воздействию хлора
  • Эффективна на участках трубопроводов, в которых отсутствует водоток (застойные зоны)
  • Не влияет на вкус и запах воды
  • Эффект замедленного высвобождения активных веществ для долгосрочной дезинфекции

В 2009 году отель Kempinski Hotel Zografski совместно с Grundfos Bulgaria EOOD начал разработку новой системы очистки воды. Grundfos поставил и ввел в эксплуатацию следующее оборудование:

  • 1 система Oxiperm Pro 60 г со встроенным цифровым дозировочным насосом DDI 60
  • 3 цифровых дозировочных насоса DDI 5.5-10 для трех основных контуров горячей воды
  • 1 насос DDI 60-10 для трубопровода системы градирен
  • Модуль AquaCell для измерения концентрации ClO2 в главном трубопроводе водоснабжения в режиме реального времени

За час система вырабатывает 60 г ClO2, который проходит через станцию дозирования Grundfos и по разветвленному трубопроводу, выполненному из политетрафторэтилена, распределяется по остальным четырем станциям дозирования.

Один генератор обеспечивает работу трех различных систем:

  • Основная система подачи свежей воды
  • Три контура горячей воды
  • Градирни с охлаждающей водой

 

Результат
Полностью оборудованная система дозирования и дезинфекции обеспечивает подачу безопасной и чистой воды для всех конечных пользователей и гостей отеля.

Директор отеля Стефан Щвинд отмечает: "Grundfos очень быстро представил нам свое ценовое предложение и впоследствии строго соблюдал график поставок, прописанный в договоре; специалисты компании оказывали помощь при запуске насосов и вводе их в эксплуатацию. Помимо этого, производительность вышеупомянутого оборудования оказалось именно такой, какой мы ожидали. Компания Grundfos показала себя как надежного и профессионального партнера, и мы можем рекомендовать ее для реализации любых проектов в данной области".

 

Краткий обзор преимуществ
Система Oxiperm Pro основана на высококлассной технологии дезинфекции, которая подходит для всех систем водоснабжения. Она обладает уникальными преимуществами:

  • Устраняет бактерии и биопленку
  • В системе используется диоксид хлора, эффективно очищающий воду, но не влияющий на ее вкус и запах
  • Прочная конструкция системы Oxiperm Pro обеспечивает высокий уровень эксплуатационной надежности и низкие расходы на обслуживание
  • Простая эксплуатация
  • Удобный монтаж без вмешательства в систему водоснабжения здания

    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

Полная дезинфекция питьевой и охлаждающей воды в нежилых помещениях

Местоположение:

София, Болгария

Компания:

Kempinski Hotel Zografski

Монтаж
Дезинфекция воды имеет большое значение для зданий, где имеет место потребление питьевой воды, а также отчасти для зданий, оснащенных душевыми. Дезинфекция воды также необходима на участках с высокой влажностью воздуха, например в градирнях или вблизи испарительных конденсаторов. Система Grundfos Oxiperm Pro обеспечивает подачу безопасной и чистой воды для всех пользователей в таких местах, как отели, больницы, спортивные комплексы, бассейны, санатории и жилые помещения.
Монтаж
Четыре насоса DDI обеспечивают точную дозировку. В этих компактных модулях безупречная точность объединена с простотой использования: с помощью пользовательского интерфейса можно задать необходимую дозировку непосредственно на аппарате, не тратя времени на сложные предварительные расчеты. Установленная в отеле Kempinski Hotel Zografski система дезинфекции Grundfos Oxiperm Pro работает экономично за счет низкого расхода химических веществ.
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан