Экономия электроэнергии и сокращение затрат с помощью коммуникационных модулей CIU 300 BACnet

Overview_TEXT

Обзор

С целью снижения уровня выбросов парникового газа Правительство провинции Британская Колумбия (Канада) выделило средства на модернизацию системы отопления зданий, направленную на оптимизацию потребления электроэнергии.


Ситуация
В эксплуатации заказчика на территории всей провинции находится большое количество зданий с устаревшей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Установка энергоэффективного оборудования позволила бы значительно снизить уровень выбросов парникового газа, а с учетом того, что речь идет о нескольких зданиях, суммарным эффектом такой модернизации стало бы существенное снижение выбросов и расходов.

Задача заключалась в том, чтобы гарантировать энергосбережение и низкий уровень расходов в течение 10—15 лет. Для выполнения указанной задачи требовалось установить новое энергоэффективное оборудование с сетью для дистанционного управления BACnet MS/TP.


Решение Grundfos
С помощью группы инженеров-конструкторов компания Grundfos выбрала наиболее подходящие для этой цели насосы. Для решения задачи специалисты Grundfos выбрали вертикальные насосы ин-лайн Grundfos-PACO с частотно-регулируемыми приводами CUE Grundfos для отопления зданий, насосы CRE и CRNE Grundfos для отопления жилых помещений, а также насосы MAGNA Grundfos для горячего водоснабжения.

Для обеспечения непрерывного контроля компания Grundfos установила коммуникационные модули CIU 300 BACnet для всех поставленных изделий с электронным управлением. Данные модули служат для передачи данных о таких рабочих характеристиках, как расход электроэнергии, часы эксплуатации, расход и напор, а также для дистанционного управления насосами центральной системы диспетчеризации инженерного оборудования здания через сеть BACnet MS/TP. Например, в удаленном режиме возможно задать уставки, настроить режимы пуска/останова и кривые минимальной/максимальной производительности.

Для реализации указанного решения не потребовалось изготовления оборудования на заказ, что было основным условием заказчика. Для замены оборудования заказчик выразил желание использовать изделия, имеющиеся в наличии, или стандартные изделия с коротким сроком изготовления.


Результат
Указанные проекты находятся на заключительном этапе. Эксплуатационные характеристики всех насосов соответствуют требуемому уровню. Инженеры-консультанты, монтажники, специалисты по интегрированным системам и конечный пользователь полностью удовлетворены результатами внедрения данного решения. В ходе пусконаладки для оптимизации работы насосов требуется выполнить ряд наладочных операций, которые стали возможны только благодаря наличию важной информации, поступающей от модулей CIU 300.

В целом, заказчик доволен достигнутыми результатами и выбрал компанию Grundfos в качестве предпочтительного поставщика оборудования по всем своим проектам.

"На первый взгляд технология Grundfos показалась нам очень сложной, но когда все оборудование было установлено и запущено, мы увидели, что это самая простая в эксплуатации система".
Руководитель работ на объекте Подрядчика по механическому оборудованию/монтажным работам

"Компания Grundfos предложила прекрасное решение с использованием интерфейсных модулей BACnet MS/TP. У меня были некоторые сомнения в отношении функциональных возможностей этой системы, однако после первоначальной настройки модули CIU заработали просто идеально!"
Специалист по интегрированным системам архитекторов и установщиков системы диспетчеризации инженерного оборудования здания


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с насосами MAGNA и насосами с электронным управлением

Местоположение:

Канада

Компания:

Правительство провинции Британская Колумбия

Обеспечено Grundfos

  • Профессиональный опыт в области выбора насосов подходящего размера и типа
  • Установка и ввод в эксплуатацию насосов
  • Интерфейсы BACnet и профессиональные знания в области передачи данных
  • Персональное обслуживание и профессиональная поддержка

 

CIU
Коммуникационный интерфейс CIM/CIU 300 для сети BACnet MS/TP обеспечивает обмен данными с системой диспетчеризации инженерного оборудования здания

 

Продукция Grundfos

  • Коммуникационные интерфейсы CIU 300 BACnet
  • Вертикальные насосы ин-лайн PACO Grundfos
  • Частотно-регулируемые приводы CUE
  • Насосы CRE и CRNE
  • Насосы MAGNA
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан
How to Buy_TEXT

Где купить

В данном разделе можно перейти на сайт вашей страны

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан