MLP AG: как современные компьютерные технологии помогают экономить на отоплении

Overview_TEXT

Обзор

Облик нового административного центра зарегистрированного на фондовой бирже поставщика финансовых услуг MLP AG в Вислохе - четырех невысоких зданий с искусно обработанными стеклянными фасадами - напоминает об университетском городке. В здании в Вислохе, дизайн которого напоминает корпоративный университет, каждый день собирается до 1 200 консультантов MLP для проведения обучающих курсов и семинаров. Компания MLP располагает 300 бизнес-центрами по всей Европе и сосредоточена на профессиональном образовании. Как независимый брокер, поставщик финансовых услуг совмещает банковские и страховые услуги и составляет индивидуальные финансовые планы, предназначенные для каждой конкретной стадии жизни.


Ситуация
Учитывая то, что практически каждый сотрудник компании занимается финансовыми и страховыми вопросами, неудивительно, что руководство работ по обслуживанию здания грамотно распоряжается своими финансами. В конце дня необходимо как можно скорее получить отдачу от инвестиций. Хайнц Кик, исполнительный директор руководства работ по обслуживанию здания в MLP, уделяет большое значение прозрачности эксплуатационных данных - все компоненты инженерного оборудования здания должны быть подсоединены к центральной системе управления зданием. Это требование распространяется на все и, в частности, на многие насосы систем санитарно-технической, отопительной и охлаждающей систем.


Решение Grundfos
Все современные концепции эффективного планирования здания в конечном счете основаны на повсеместной автоматизации здания, которая совмещает работу всех возможных систем в единый процесс. Это важно, поскольку пропорциональная стоимость технических установок в отношении ко всей стоимости здания постоянно растет, что означает, что степень сложности, и, следовательно, требования к автоматизации также повышаются.

Благодаря разработкам в области технологий шинных соединений теперь есть возможность перенести "интеллектуальность" системы на периферийные устройства, которые, в свою очередь, управляют небольшими установками в децентрализованной системе. Такой принцип лежит в основе, например, технологии LONWorks. Все электронные насосы и большинство стандартных насосов Grundfos для системы управления зданием можно подключить к сети LONWorks посредством модулей LONbus, что позволяет передавать четкие, удобочитаемые данные насосных систем в центр автоматизации здания или в систему руководства работами по обслуживанию здания. Таким образом, заложены основы для оптимизированного управления и минимизации эксплуатационных расходов.


Результат
Интеграция всех инженерных систем здания с центральной системой управления зданием позволило компании MLP реализовать невероятный потенциал оптимизации. "Намеренно делая акцент на фактических потребностях сотрудников и обучающихся, мы смогли сократить наше потребление тепловой энергии на 50 процентов в течение двух лет," - говорит Хайнц Кик. На самом деле, несмотря на то, что новое административное здание изначально потребляло примерно 2900 МВт (2001 г.) тепловой энергии, сейчас оно использует около 1500 МВт (2004 г.).

В рамках этого процесса по оптимизации поставленные Grundfos насосы, совместимые с технологией шинного соединения, сыграли важную роль: "Мы снова и снова меняли время эксплуатации и температуры, сокращали объем работ в ночное время и постепенно достигли оптимального уровня. Это положительный результат, поскольку даже разница в температуре в полградуса позволяет добиться значительной экономии,"- отмечает Хайнц Кик.

Интеграция насосных систем с центральной системой управления зданием через шину дает и другие преимущества. Одно из них - значительное упрощение и экономичность электрических соединений. Вопрос удобства также немаловажен - можно централизованно контролировать работу насосов. Доступ ко всем необходимым фактическим и справочным эксплуатационным значениям повышает эксплуатационную надежность и готовность насосов. Можно также существенно сэкономить на энергозатратах (например, с помощью установки программ и таймера). Современные насосы типа Magna, имеющие опцию регулирования скорости и энергосберегающий двигатель с постоянным магнитом, гарантируют очень экономичную эксплуатацию: По сравнению с другими насосами таких же размеров, Magna потребляет до 70% меньше энергии.

Тема:

Как современные компьютерные технологии помогают экономить на отоплении

Местоположение:

Вислох

Компания:

MLP AG в Вислохе

ОБЕСПЕЧЕНО GRUNDFOS

Насосы Grundfos

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

  • Сантехнические системы: Установки повышения давления Hydro 2000 ME с насосами с регулируемой скоростью, контроллер Hydrocontrol ME с PMU / PFU. Циркуляционные насосы UPS (бронзовый корпус).
  • Системы охлаждения: Насосы "ин-лайн" с сухим ротором TPE со встроенным преобразователем частоты, контроллер PMU 2000, подключаемый через GENIbus.

  • Система отопления: Циркуляционные насосы Magna и/ или UPE для отопления со встроенным преобразователем частоты и возможностью подключения по GENIbus. Насосы "ин-лайн" TPE с сухим ротором со встроенным преобразователем частоты с подключением по GENIbus. Насосы "ин-лайн" LP с сухим ротором.

 

Насосы Grundfos
Насосы Grundfos, используемые в инженерных системах здания, разработаны для "интеллектуального" обмена данными через LONWorks, что является важным фактором для MLP.

ОТЗЫВЫ
Почему многие заказчики и планировщики до сих пор не уверены, стоит ли им использовать электронные насосы с с регулируемой частотой вопреки очевидным коммерческим и технологическим преимуществам? Хайнц Кик считает, что причина такой неуверенности - страх перед неизвестным, недостаток опыта работы с технологиями приводит к отсутствию доверия. У Кика уже пятилетний опыт работы с электронными насосами Grundfos и он может сказать о них только хорошее, и, что характерно, у него не было никаких проблем, связанных с электронными компонентами. "Насосы надежны в эксплуатации. Организации должны устанавливать современные насосные системы из соображений экономии - и им следует объяснить это своим планировщикам. В конце концов, энергия не дешевеет".

 

Циркуляционные насосы Magna для систем отопления
Руководитель работ по обслуживанию здания Хайнц Кик делает акцент на прозрачности: циркуляционные насосы Magna для систем отопления от Grundfos подключаются к центральной системе управления зданием через шину.
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан