Руководство требует современных решений

Overview_TEXT

Обзор

Стамбул, Турция: Учрежденный в 1924 году сразу после образования Турецкой Республики Isbank имеет почетный статус первого действительного национального банка страны. Сегодня Isbank возглавляет список самых авторитетных предприятий Турции и включен в перечень крупнейших корпораций мира. В 2000 году банк открыл новый головной офис в Стамбуле. Комплекс состоит из трех зданий: самое высокое из них насчитывает 53 этажа, два других - по 34 этажа. В комплекс входит главное здание банка, конференц-зал на 800 посадочных мест и торговый центр. Оставшееся пространство в 224 000 м3 отведено под головной офис Isbank и холдинговых компаний.


Ситуация
Когда было принято решение о перенесении головного офиса из Анкары в Стамбул, у Isbank возникла идея учредить новый современный комплекс. Поэтому банк, последовав примеру строительства Trump Towers в Нью-Йорке, начал сотрудничество с архитектурной фирмой Swanke-Hayden-Connell Architects и JB&B, чтобы создать впечатляющее дополнение к стамбульскому пейзажу. Чтобы подчеркнуть надежность и высокое качество, Isbank решил использовать только лучшие продукты и самые интеллектуальные технологии, применяемые в строительстве высотных зданий. Поэтому проектная команда Grundfos представила для престижного проекта законченное современное решение.


Решение Grundfos
Повышение давления
Подъем воды на 180 м с уровня цокольного этажа на 52 этаж многого требует от системы повышения давления. На самом деле в таких условиях даже сама большая и самая мощная система повышения давления испытывала бы серьезные нагрузки и, потому, была бы подвержена чрезмерному износу и частым поломкам. Чтобы избежать действия огромного статического давления, компания Grundfos порекомендовала разместить бустерные системы в цоколе, на 5 этаже, на 23 этаже и на 39 этаже. При выполнении данного условия статическое давление на насосы будет значительно снижено. Это даст возможность установить более эффективные насосы меньшего размера, что будет способствовать значительному сокращению расходов на энергию и техническое обслуживание.

Кондиционирование воздуха
При установке чиллера в цоколе и градирни в верхней части здания насосы для системы кондиционирования воздуха также испытывали бы действие сильного статического давления. Поэтому насосы градирни были также установлены на полпути от градирни, т. е. на 23 этаже. В результате, решение Grundfos гарантировало правильное давление на входе и предотвращало чрезмерный износ из-за действия высокого статического давления на насосы.

Хотя решение Grundfos было в какой-то степени неординарным, идея установки мощных насосов прямо между этажами с офисами была достаточно оригинальной. Чтобы избежать проблем, связанных с вибрацией и шумом, компания Grundfos разработала специальные гасители вибрации, состоящие из бетонного основания со встроенными пружинами / амортизаторами. Это позволило практически избавиться от шума и вибраций.

За исключением противопожарной системы, компания Grundfos обеспечила поставку насосов для всех систем трех высотных зданий, в том числе насосов для отопления и отведения сточных вод.


Результат
Все внутри и снаружи комплекса свидетельствует о высоком качестве. Однако современная технология и заоблачные амбиции - вот настоящие принципы банка, сформулированные в 1924 году Мустафой Кемалом в связи с его стремлением основать национальный банк.

"Важнейшим среди действий по освобождению и расширению для страны является учреждение банка, современного и отражающего национальные особенности, созданного непосредственно на основе уважения и доверия населения..."

Насосные системы Grundfos эксплуатируются уже более шести лет и, по словам технического директора Isbank, решение Grundfos - это как раз то, что они искали. Работа насосов соответствует обещанным характеристикам и кроме регулярных проверок, насосы практически не требуют технического ухода.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Современное решение - Уникальная система повышения давления - Изготовленный по заказу гаситель вибраций

Местоположение:

Стамбул, Турция

Компания:

Grundfos

ОБЕСПЕЧЕНО GRUNDFOS

  • Современное решение
  • Уникальная система повышения давления
  • Изготовленный по заказу гаситель вибраций

 

Изготовленные по заказу гасители вибраций
Изготовленные по заказу гасители вибраций, установленные между этажами с офисами, практически устраняют шум и вибрации

ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

Системы Hydro 1000
Чтобы предотвратить избыточное статическое давление, системы Hydro 1000 установлены на четырех разных этажах

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

  • В целом, компания Grundfos поставила 226 насосов и 23 системы повышения давления
  • Кондиционирование воздуха, отопление
  • 44 x NK
  • 10 x LM
  • 29 x LP
  • 34 x LPE
  • 38 x LME
  • 18 x CLM
  • 53 x LMB
  • Повышение давления
  • 23 x Hydro 1000
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан