Предусмотрительность обеспечивает присуждение престижного контракта с Китаем

Overview_TEXT

Обзор

Шэньчжэнь, Китай: Расположенный на южной окраине провинции Гуандун, Шэньчжэнь представляет собой единственный город на материке, который граничит с Гонконгом. Численность населения, находящегося под юрисдикцией города, составляет 10 миллионов человек – что примерно в 32 раза больше, чем 25 лет назад, когда город был основан и признан первой особой экономической зоной Китая.

В ответ на быстрый рост населения и деловой активности в 2002 году был запущен крупномасштабный урбанистический коммерческий проект "City Crossing". Крупный проект разворачивался в центральном бизнес-центре Шэньчжэня, занимая около 80 000 кв. метров из общей доступной площади в 480 000 кв. метров. Комплекс включает в себя административные помещения, внушительный торгово-развлекательный центр и пятизвездочный отель. City Crossing - современная достопримечательность Шэньчжэня и центр общественной деятельности.


Ситуация
Первый этап тендера включал поставку насосов для крупномасштабной системы кондиционирования воздуха для офисного здания и торгово-развлекательного центра площадью 180 000 м2, а также огромного ледового катка в центре.

До начала конкурсных торгов архитектор и подрядчик определили требования и рассчитали конструкцию системы, а разработку наиболее экономичного, инновационного и энергоэффективного решения оставили изготовителям насосного оборудования. В ходе конкурентной борьбы с несколькими другими ведущими производителями насосного оборудования, компания Grundfos представила для проекта предложение, нацеленное на поддержание прохладного микроклимата для посетителей торгового центра в Шэньчжэне в период жарких и невыносимо влажных летних месяцев.


Решение Grundfos
Изучив исходные требования и расчет конструкции заказчика, команда Grundfos предложила в своей заявке на участие в тендере нестандартное решение. Некоторые части изначального расчета конструкции были просто несовместимы с требованиями к энергоэффективности.

В свей заявке на участие в тендере команда Grundfos представила два решения: Одно соответствовало изначальным расчетам, но не отвечало требованиям к эффективности, а другое было полностью основано на рекомендациях и профессиональном опыте команды Grundfos. После этапа сравнения тендерных заявок стало ясно, что начальная цена приобретения оборудования вместе с трубопроводами и принадлежностями, входящими в состав альтернативного решения Grundfos, была почти на 40 % ниже. Вдобавок ко всему, энергопотребление альтернативного решения Grundfos при работе на полную мощность составило бы 190 кВт/ч по сравнению с 960 кВт/ч, которые потребляла бы запрашиваемая модель.

После изучения предложения Grundfos и проведения тщательных расчетов инвестор, архитектор и подрядчик, наконец, остановились на решении Grundfos. И хотя это решение означало, что нужно будет отойти от некоторых параметров изначального проекта, экономия была слишком велика, чтобы ею можно было пренебречь.


Результат
Компания Grundfos поставила в целом 73 насоса и насосных систем и 13 панелей управления для комплекса. В объем поставки входили насосы для системы кондиционирования воздуха, ледового катка и нескольких фонтанов, а также системы повышения давления для водоснабжения. Все системы работают бесперебойно, и комплекс, оснащенный системой кондиционирования воздуха и ледовым катком, стал популярным центром досуга и местом, где можно спрятаться от жары и влажности в летние дни.

Заказчик очень доволен системой и инновационным решением Grundfos. А у компании Grundfos большие надежды на участие во второй стадии проекта – строительстве пятизвездочного отеля.

Тема:

Уникальный тендер - Энергоэффективность - Значительная экономия

Местоположение:

Шэньчжэнь, Китай

Компания:

Grundfos

ОБЕСПЕЧЕНО GRUNDFOS

  • Уникальный тендер
  • Энергоэффективность
  • Значительная экономия
Насос с вытянутой муфтой NK
Высокая эффективность насоса с вытянутой муфтой NK означает низкие расходы на эксплуатацию

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

  • Система кондиционирования воздуха
  • NK150-320
  • HS300X250X380
  • NK150-320
  • Панель управления 90 кВт


  • Бустерная установка Hydro
  • CR45-4
  • CR16-60

  • Фонтан
  • SP215-1
  • SP125-1-A

  • Ледовый каток
  • NB80-315/305
  • HS150X125X380
  • с уплотнением вала BBQP
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан