Берлинский Hauptbahnhof (Центральная станция)

Overview_TEXT

Обзор

 Лучший железнодорожный вокзал, представляющий собой вершину развития архитектуры и транспортного сообщения, построен недалеко от правительственного района Берлина. Ежедневно через вокзал проходит 300 000 пассажиров и посетителей, поезда отходят каждые 90 секунд во все части света.


 Ситуация
Проектирование насосных установок для централизованных систем отопления и охлаждения имеет несколько особенностей. Например, руководство железных дорог задало в качестве требования высокий уровень надежности, поскольку, с одной стороны, оператор требовал, чтобы была обеспечена бесперебойная работа, поэтому все единицы оборудования были спроектированы таким образом, чтобы включать сдвоенные насосы, каждый из которых обеспечивал 100% производительность. С другой стороны, подсоединение к централизованным системам управления зданием было обязательным условием.


 Решение Grundfos
Инженеры из Brandi IGH GmbH (Берлин) занимались планировкой всей системы управления зданием в пределах вокзала и перекрытий: санитарно-техническое оборудование, система пожаротушения, отопительные системы и системы охлаждения. Компания Lodewick GmbH из Герцберга отвечала за выполнение работ по установке системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Начальник по производству работ Lodewick, Альфонс Шалюд, нисколько не удивился тому, что руководство железных дорог и планировщики из Brandi выбрали продукты Grundfos (циркуляционные насосы MAGNA-D для систем отопления с перемычкой для связи по шине LON, сдвоенные насосы TPED и CDME "ин-лайн" и соответствующие средства управления DC2000): "Мы работали с Grundfos в течение нескольких лет над большим числом проектов. Компания предлагает качественную продукцию и образцовое обслуживание. Для нас это самое важное: когда качество продукции и обслуживания сочетаются между собой. Всего один телефонный звонок, и проблема решена быстро и качественно," - говорит он.
 

 В насосах Grundfos средства управления для автоматического регулирования работы интегрированы непосредственно в электронные компоненты насоса. Однако оптимальных результатов работы этой технологии можно достичь, обеспечив взаимодействие всех подключенных компонентов установки. И это реализовано: все насосы Grundfos с электронным управлением и большинство стандартных насосов для систем здания могут быть подключены к сети LONWorks с помощью модулей LONbus; при этом можно свободно просматривать все данные, передаваемые от насоса к централизованной системе управления зданием (GLT) и/ или системе эксплуатации и управления зданием (FM). Это обеспечивает основу для создания оптимальной системы управления и сведения к минимуму эксплуатационных расходов.


 Результат
 Особо удивило то, что возникла необходимость в подобном резервировании. Действительно, все чаще наблюдается стремление обеспечить 100% надежность (сдвоенные насосы) не только в производстве, но и в системах обеспечения зданий. Возможной причиной этого может быть: с одном стороны, определенный риск банкротства (на арендуемых площадях вокзала организована коммерческая деятельность). С другой стороны, оператор не может надеяться на то, что производители или поставщики будут хранить запасы крупногабаритных насосов нужного вида, которые установлены на главной станции, что они бы делали в случае с насосами меньших размеров. Кроме того, сдвоенные насосы важны для систем охлаждения с той точки зрения, что в определенных обстоятельствах работа вычислительных центров зависит от правильного кондиционирования воздуха.
 

 Но что вовсе не удивительно, так это то, что все оборудование связано по сети с помощью LONWorks. Эффективную работу всех систем в рамках автоматизированной системы управления зданием можно гарантировать только при использовании такой"открытой" и в какой-то степени независимой от торговой марки системы шин передачи данных и протокола передачи данных.
 

 Эффективность высоко ценится при реализации проектов такого масштаба. Больше трети эксплуатационных расходов здания составляют затраты на энергию, значительная часть которых - это расходы на электроэнергию, необходимую для работы систем отопления, кондиционирования воздуха и санитарно-технического оборудования. На циркуляционные насосы для систем отопления, например, приходится в среднем 5% всех расходов на энергию. До 50% энергии можно легко сэкономить посредством оптимальной автоматической адаптации производительности насоса к меняющимся потребностям, если использовать в системе регулируемые насосы с бесступенчато-изменяемой скоростью. Другие преимущества связаны с эффективным управлением насосом:

  •  Улучшенная способность управления установкой
  •  Сокращение потерь в тепловых сетях
  •  Интеллектуальная связь по сети
  •  Повышение удобства использования.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Насосы Grundfos, установленные на станции Lehrter · Циркуляционные насосы MAGNA-D для систем отопления с перемычкой для связи по шине LON · Сдвоенные насосы TPED и CDME "ин-лайн" и соответствующие средства управления DC2000

Местоположение:

Берлин

Компания:

Застройщик: DB Station & Service - Архитектор: gmp, Gerkan Marg and Partner, Гамбург - Планировщик: Brandi IGH GmbH, Берлин - Монтажная организация: Lodewick GmbH, Герцберг - Оптовые поставки: Lindenblatt + Gottzmann, Берлин

 ОБЕСПЕЧЕНО GRUNDFOS
 Насосы Grundfos, установленные на станции Lehrter · Циркуляционные насосы MAGNA-D для систем отопления с перемычкой для связи по шине LON · Сдвоенные насосы TPED и CDME "ин-лайн" и соответствующие средства управления DC2000
 

 Насосы Grundfos, установленные на станции Lehrter

 ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

  •  Застройщик: DB Station & Service
  •  Архитектор: gmp, Gerkan Marg and Partner, Гамбург
  •  Планировщик: Brandi IGH GmbH, Берлин
  •  Монтажная организация: Lodewick GmbH, Герцберг
  •  Оптовые поставки:  Lindenblatt + Gottzmann, Берлин
     
 Насосы Grundfos, установленные на станции Lehrter

 ОТЗЫВЫ
"Мы работали с Grundfos в течение нескольких лет над большим числом проектов. Компания предлагает качественную продукцию и образцовое обслуживание. Для нас это самое важное: когда качество продукции и обслуживания сочетаются между собой." Альфонс Шалюд
 

 Работа с Grundfos
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан