Требуется высокий уровень доступности и гигиены

Overview_TEXT

Обзор

Asklepios является одной из ведущих международных сетей клиник. Компания имеет более 90 учреждений, свыше 30 стационаров, 20,000 больничных мест и 32,000 сотрудников в Германии, США и в будущем - в Китае. Около миллиона пациентов ежегодно доверяют своё здоровье Asklepios. При таких цифрах, а также при обороте порядка 2 млрд евро, Asklepios считается крупнейшей частной сетью клиник в Германии и Европе.

Ситуация
Инфраструктура подачи воды в новой городской больнице в Бад-Вильдунгене оснащена специализированной системой контроля гигиены. Системы подачи включают неблокируемую трубопроводную арматуру и циркуляционные магистрали, подведённые к каждому крану. С целью термальной дезинфекции вода нагревается до 70°C и, согласно требованиям DVGW (Немецкой научно-технической Ассоциации водо- и газоснабжения), описанным в положениях W 551 и W 553, данный процесс происходит по всей сети подачи воды (уничтожение бактерий легионеллы). Установленные насосы также должны соответствовать стандартам высокого качества и гигиены. По словам Петера Ласса, руководителя монтажной группы Klum GmbH, высокая доступность является одним из самых важных требований: "Совершенно невозможно представить себе прекращение подачи воды в больнице даже на небольшой промежуток времени."

Решение Grundfos
Городская больница оснащена двумя системами повышения давления Hydro 2000: одна из них (с регулируемой частотой вращения) отвечает за подачу питьевой воды, а другая выполняет циркуляцию очищенной воды по системе замкнутого цикла при постоянном давлении и скорости.

Ассортимент оборудования Hydro 2000, разработанный Grundfos, представляет собой гибкую модульную систему. Данные установки повышения давления соответствуют требованиям положений по обработке питьевой воды (включая, отсутствие мёртвых зон, автоматическую смену насоса, принудительную подачу через герметичную конструкцию мембраны).
Серия Hydro 2000, как правило, оснащается насосами высокого давления CR, которые обладают высокой эффективностью с КПД до 82%. Для изготовления насосов используются только высококачественные материалы - гидравлические компоненты из нержавеющей стали, железная сферическая верхняя часть GGG и элементы основания производятся по технологии литья по выплавляемой модели. Распределительные трубопроводы из нержавеющей стали (сорт 1.4571) на стороне входа и выхода подключаются по технологии орбитальной сварки, которая обеспечивает гладкость и чистоту сварных швов. Выводы распределительной системы также подключаются по технологии уменьшения площади поперечного сечения, которая имеет преимущества с точки зрения гигиены и гидравлики.

Результат
Установка повышения давления серии Hydro получила сертификат гигиены GWP TS7 от института гигиены Hygieneinstitut des Ruhrgebiets благодаря преимуществам конструкции. Для любой ответственной компании фактор поддержки высокого уровня гигиены является, по словам руководителя работ Клауса Гроаля, "дополнительной страховкой и причиной для выбора систем повышения давления Grundfos".

Но Grundfos не просто поставляет системы повышения давления. Компания также поставляет насосы для систем охлаждения, отопления и систем обработки сточных вод. Это является дополнительным преимуществом, например потому что инженеры-планировщики могут согласовать выполнение всех работ с одним поставщиком. "Наличие единого поставщика значительно упрощает проведение переговоров, начиная с тендерной заявки и заканчивая поставкой и монтажом с последующим вводом в эксплуатацию. В дополнение к этому Grundfos обеспечивает превосходную поддержку в процессе планирования внедрения", говорит Клаус Гроаль. Таким образом, ввод в эксплуатацию проходит намного быстрее, если работа ведётся только с одним поставщиком. Кроме того, возможность хранения запчастей на складе обеспечивает дополнительные преимущества с экономической точки зрения. По словам Андреаса Кёлера, инженера по эксплуатационному обслуживанию компании Klum GmbH: "Объединение насосов в центральной системе управления очевидно проходит легче при использовании компонентов от одного производителя, также снижается вероятность ошибок при возникновении проблем. Мне потребуется только один раз выполнить необходимое программирование и/или настройку интерфейса."





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Все насосы для систем SHK поставляются Grundfos. Установки включают две системы повышения давления Hydro 2000.

Местоположение:

Германия

Компания:

Asklepios

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан