На комплексе "Арена Рига" работают только насосы Grundfos

Overview_TEXT

Обзор

Латвия, Рига: Столица Латвии знаменита своими культурными и художественными традициями, красивой природой, многие считают ее европейской столицей архитектуры Ар Нуво. Являясь страной-хозяйкой Чемпионата мира по хоккею в 2006 году, Рига встречает величайшие хоккейные команды мира и их фанатов на двух ультрасовременных площадках: реконструированной арене "Сконто" и новой многофункциональной "Арене Рига". Сегодня многофункциональные арены напоминают музеи, библиотеки, оперу и театр по своему внешнему виду, и это непреложный компонент культурной инфраструктуры больших городов.

Поэтому после проведения чемпионата по хоккею на льду в городе останутся современные учреждения для проведения концертов, шоу и больших спортивных событий, а сам город станет звеном в глобальной цепи многофункциональных
арен и подобных отраслей.

Ситуация
Общая площадь поверхности составляет 22,750 м2, вместимость - 12,500 зрителей, что делает "Арену Рига" одним из крупнейших и важнейших новых зданий Латвии. Соответственно, и общественно-государственное объединение, стоящее за проектом, хотело от новой престижной постройки чего-то большего, а не просто гигантский зал для катания на коньках.

Однако многофункциональная арена, способная за несколько часов превращаться из хоккейной площадки в концертный зал или баскетбольную площадку, требует наличия универсальных и надежных насосов. И это именно то, что команда Grundfos представила подрядчику.

Решение Grundfos
Учитывая инновационность решения Grundfos и положительный опыт сотрудничества с данной компанией в прошлом, подрядчик выбрал насосы Grundfos для обогрева, кондиционирования воздуха, защиты от пожара и ледяного охлаждения. В сотрудничестве с проектировщиками системы Grundfos сконструировала полное решение из 39 насосов и насосных систем для престижного проекта.

Ключевыми словами проекта были гибкость и надежность. Гибкость, или универсальность, потому что насос должен был адаптироваться к постоянно изменяющимся событиям, надежность - потому что поломка насоса могла бы матч по хоккею превратить в матч по водному поло.

Во время установки команда Grundfos руководствовалась передовыми практиками и руководствами. Чтобы во время Чемпионата по хоккею лед не растаял, решение Grundfos включало также запасные насосы, которые задействовались при сбое основных насосов.

Поскольку насосы Grundfos, имеющие разную скорость, автоматически настраиваются на срочные запросы, то они идеально подходят в ситуациях, когда возникают значительные изменения. Насосы работают только при необходимости и только на требуемой скорости. Как результат, насосы работают дольше и практически не требуют проведения техобслуживания, а также являются одними из самых энергоэффективных на рынке.

Результат
Всего за несколько часов многофункциональная "Арена Рига" может превратиться из хоккейной площадки в баскетбольную или в концертный зал. Благодаря универсальности установки Grundfos насосы автоматически настраиваются на изменения и обеспечивают оптимальные условия для посетителей в любое время.

Помимо существенной экономии энергии, решения Grundfos обеспечили ни с чем не сравнимую надежность и универсальность, которая была необходима заказчику.

Тема:

На "Арене Рига" установлены исключительно насосы Grundfos

Местоположение:

Латвия

Компания:

"Арена Рига"

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Казахстан
  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан