Канализационные насосы GRUNDFOS KSN – серьезное решение для водоотведения и канализации

04/08/2016

Завод Grundfos, Южная Корея: испытательный стенд для насосов KSN

ВОДООТВЕДЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ — ЭТО СЕРЬЕЗНО! Grundfos самым серьезным образом подходит к тому, что касается водоотведения и канализации. Тщательно спланированная программа развития данного направления позволила Grundfos стать одной из ведущих компаний в области водоотведения. Мы решаем самый широкий круг задач и готовы предложить Вам высококачественное оборудование, надежность которого проверена временем.

МЫ ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕМСЯ

В последние годы номенклатура изделий Grundfos для водоотведения и канализации была значительно расширена и обновлена. Мы представляем Вашему вниманию целый ряд продуктов непревзойденной надежности и качества. От маленькой мешалки до сверхмощного насоса — вся продукция разрабатывается с учетом строжайших требований к качеству и техническим характеристикам. Следуя этой традиции, Grundfos и впредь будет предлагать Вам только самое лучшее.

БОЛЬШИЕ НАСОСЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 650 КВТ ДЛЯ НЕОБРАБОТАННЫХ СТОКОВ И КАНАЛИЗАЦИИ

Grundfos предлагает широкий модельный ряд погружных канализационных насосов с электродвигателями различных типоразмеров. Эти насосы сконструированы специально для перекачивания необработанных стоков, а также больших объемов коммунальных и промышленных стоков. Канализационные насосы Grundfos созданы для многолетней бесперебойной работы в трудных условиях эксплуатации.

Канализационные насосы Grundfos KSN оснащены канальным колесом открытого типа. Изготавливаются из чугуна и нержавеющей стали - материалов, обеспечивающих долговечность в работе со сточными водами. Доступны следующие варианты установки насосов:

  • погружная установка на автоматической трубной муфте
  • сухая установка, вертикальная
  • сухая установка, горизонтальная
  • свободная установка

Grundfos KSN: DN600, 132кВт, 12
Grundfos KSN: DN600, 132кВт, 12

Области применения

  • забор сырой воды
  • транспортирование сточных вод
  • канализационные очистные сооружения
  • городские насосные станции
  • промышленность

Технические данные:
Hmax: 87 м
Qmax: 3.300 л/с (11.880 м3/ч)
Макс. размер частиц: до 230 мм
Макс. темп. жидкости: 40 °C
Полюсы: от 6 до 12
Двигатель: до 650 кВт
IP класс: IP 68
Макс. глубина установки: 20 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

 Гидравлическая часть насоса KSN
Гидравлическая часть насоса KSN

Компактный дизайн конструкции обеспечивает простоту в установке и эксплуатации.

  • Продуманная конструкция для легкого обслуживания
  • Система двойного механического уплотнения - для надежной изоляции двигателя от перекачиваемой среды.
  • Водонепроницаемый кабельный ввод
  • Два датчика влажности для непрерывного контроля герметичности статора и клеммной коробки автоматически дают сигнал на отключение питания в случае протечек
  • Двигатель:
    • напряжение 0,4 кВ, 6 кВ и 10 кВ
    • класс изоляции F и H
    • три температурных биметаллических датчика в обмотках двигателя
    • три вида системы охлаждения двигателя
  • Датчик воды в масле для контроля уплотнения вала
  • Температурные датчики Pt100 в верхнем и нижнем подшипниках
  • Температурный датчик Pt100 в в каждой обмотке
  • Grundfos SmartTrim - система регулирования заводского зазора рабочего колеса, позволяющая сохранять высокий КПД насоса в течение всего срока службы. Это достигается с помощью затягивания регулировочных винтов со стороны корпуса насоса без демонтажа насоса.
  • Оптимизированная конструкция гидравлической части – для достижения максимальной производительности

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ – ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Performance range (DN500~800)
Высокий КПД; Большой свободный проход для твердых частиц; Компактные габариты улитки; Широкий диапазон производительности

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ!

Компания Grundfos рада сообщить об официальном выходе в продажу канализационных насосов KSN DN500, DN600, DN800 с Февраля 2016 г.

Насосы будут выпускаться на новой современной производственной линии Grundfos в Республике Южная Корея. Одним из важных преимуществ данного завода является наличие внушительной тестовой ванны, сертифицированной Lloyds.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati